??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Helligkeit
Anwendung/Typ
Deckenfühler
Konfiguration
Sensor
Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung
Ausgang Spannung
Ausgang Strom
Ausgang Schaltkontakt
Netzwerktechnologie
Datenübertragung
Temperatureinsatzbereich
-25 - +65
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht kondensierend
Messbereich Licht
auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux | 0..1000 Lux | 0..2 kLux | 0..10 kLux | 0..20 kLux | 0..50 kLux, optional konfigurierbar
Genauigkeit Licht
±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Medienberührendes Material
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
reinweiß
Schutzart
IP30, Gehäuse IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
Anschlussleitung
Länge Anschlussleitung
1,5
Verpackung
146 x 128 x 91
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Preview - Generation
3D
2D