??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
designación
número de artículo
Level of Detail
imagen
link to website
link to website
valores de medida
luminosidad
aplicación/tipo
Sensor empotrado
configuración
sensor
sensor de luz ambiental con filtrado óptico preciso apropiado para el ojo humano
Voltaje de salida
Salida Amp
Cont. del interr. de salida
Tecnología de red
Transmisión de datos
Rango de operación temperatura
-25 - +65
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensado
Rango de medida iluminación
seleccionable a partir de 6 rangos de medición 0..200 lux | 0..1000 lux | 0..2 klux | 0..10 klux | 0..20 klux | 0..50 klux, opcionalmente configurable
Precisión de iluminación
±5% desde el rango de medida, calibración a través de app / uConfig
Alimentación
Consumo
Material en contacto con los medios
carcasa
USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
Color
blanco puro
Protección
IP30, carcasa IP65, conforme a EN 60529
Conexión
cable de conexión
longitud del cable de conexión
1,5
Embalaje
146 x 128 x 91
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-M blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Preview - Generation
3D
2D