??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
luminosité
application/type
Sonde pour plafond
configuration
sonde
capteur de lumière ambiante avec filtrage optique précis adapté à l'œil humain
Sortie tension
Sortie intensité
Sortie contact de commuta.
Technologie réseau
Transmission de données
Gamme de fonctionnement température
-25 - +65
zone d'application humide
max. 85% rH non condensé
Plage de mesure de lumière
sélectionnable parmi 6 plages de mesure 0..200 lux | 0..1000 lux | 0..2 klux | 0..10 klux | 0..20 klux | 0..50 klux, configurable en option
Précision lumière
±5% de la plage de mesure, calibration via app / uConfig
Alimentation
Consommation
matériel de contact avec les médias
boîtier
USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
blanc pur
Protection
IP30, boîtier IP65, selon EN 60529
Raccordement
fil de raccordement
longueur du câble de raccordement
1,5
Emballage
146 x 128 x 91
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-M blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses
Aperçus & Génération 3D
3D
2D