??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
luminositá
applicazione/tipo
Sonda ambiente a soffitto
configurazione
sensore
sensore di luce ambientale con filtraggio ottico preciso adatto all'occhio umano
Uscita voltaggio
Uscita corrente
Uscita contatto di commutazione
Tecnologia di rete
trasmissione dati
Campo di funzionamento temperatura
-25 - +65
area di applicazione umidità
max. 85% RH senza condensa
Campo di misura luce
selezionabile da 6 intervalli 0..200 lux | 0..1000 lux | 0..2 klux | 0..10 klux | 0..20 klux | 0..50 klux, configurabile opzionalmente
Precisione di illuminazione
±5% dal campo di misura, calibrazione tramite app / uConfig
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
materiale a contatto con i mezzi
custodia
USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
bianco puro
Classe di protezione
IP30, custodia IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
cavo di connessione
lunghezza del cavo di connessione
1,5
confezione
146 x 128 x 91
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-M bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Preview - Generation
3D
2D